10021033
PFP-7-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3859 € |
5000 + | 0,3665 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 7.1 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.28 in |
Diâmetro da cabeça | 10.2 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.402 in |
Altura da cabeça | 1.3 mm |
Altura da cabeça | 0.051 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 6.4 - 6.35 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.252 - 0.25 in |
Altura geral | 8.4 mm |
Altura geral | 0.331 in |
Cor | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Tipo de rebite | Rebite com barbela |
Tipo | Type 2 |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Tipo de drive | Chave sem ranhura |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar