10016619
MPLE-32M/35M-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1744 € |
5000 - 9999 | 0,157 € |
10000 + | 0,1413 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 5.2 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.205 in |
Diâmetro da cabeça | 4.8 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.189 in |
Altura da cabeça | 1.1 mm |
Altura da cabeça | 0.043 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 3.2 - 3.5 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.126 - 0.138 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 1.9 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.075 in |
Altura geral | 6.3 mm |
Altura geral | 0.248 in |
Cor | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Tipo de rebite | Rebite com barbela |
Tipo | Type 2 |
Forma da cabeça do rebite | Cogumelo |
Tipo de drive | Chave sem ranhura |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar