10000724
BPF-F3T31
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2545 € |
5000 + | 0,2418 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 21.1 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.831 in |
Diâmetro da cabeça | 15.7 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.618 in |
Altura da cabeça | 2.3 mm |
Altura da cabeça | 0.091 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 5.0 - 5 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.197 - 0.197 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 2.0 - 10.0 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.079 - 0.394 in |
Altura geral | 23.4 mm |
Altura geral | 0.921 in |
Cor | Preto |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Tipo de rebite | Tipo árvore |
Tipo | Tipo 3 |
Forma da cabeça do rebite | Cogumelo |
Tipo de drive | Chave sem ranhura |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar