10279007
495230
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5726 € |
5000 + | 0,544 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 21.2 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.835 in |
Diâmetro da cabeça | 19.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.748 in |
Altura da cabeça | 2.4 mm |
Altura da cabeça | 0.094 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 7.2 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.283 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 1.5 - 14.0 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.059 - 0.551 in |
Altura geral | 23.6 mm |
Altura geral | 0.929 in |
Cor | Preto |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo de rebite | Rebite com barbela |
Tipo | Type 1 |
Forma da cabeça do rebite | Cogumelo |
Tipo de drive | Chave sem ranhura |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar