10266052
468841
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1095 € |
5000 + | 0,104 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 15.0 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.591 in |
Diâmetro da cabeça | 16.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.63 in |
Altura da cabeça | 2.0 mm |
Altura da cabeça | 0.079 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 6.0 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.236 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 2.5 - 8.0 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.098 - 0.315 in |
Altura geral | 17.0 mm |
Altura geral | 0.669 in |
Cor | Natural |
Material completo | Nylon 6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo de rebite | Rebite com barbela |
Tipo | Type 1 |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Tipo de drive | Chave sem ranhura |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar