10366554
27XTS2501250
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1062 € |
5000 - 19999 | 0,0956 € |
20000 + | 0,086 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 31.8 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 1.252 in |
Diâmetro da cabeça | 19.1 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.752 in |
Altura da cabeça | 2.8 mm |
Altura da cabeça | 0.11 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 6.4 - 6.4 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.252 - 0.250 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 1.3 - 22.2 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.051 - 0.874 in |
Altura geral | 34.5 mm |
Altura geral | 1.358 in |
Cor | Preto |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo de rebite | Rebite com barbela |
Tipo | Type 2 |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Tipo de drive | Chave sem ranhura |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar