10224724
27XT2811250
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,139 € |
5000 - 19999 | 0,1251 € |
20000 + | 0,1126 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 29.1 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 1.146 in |
Diâmetro da cabeça | 20 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.787 in |
Altura da cabeça | 2.5 mm |
Altura da cabeça | 0.098 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 7.1 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.28 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 1.6 - 31.8 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.063 - 1.252 in |
Altura geral | 31.7 mm |
Altura geral | 1.248 in |
Cor | Preto |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo de rebite | Rebite com barbela |
Tipo | Type 2 |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Tipo de drive | Chave sem ranhura |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar