10224595
27XT2500875
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0984 € |
5000 - 19999 | 0,0885 € |
20000 + | 0,0797 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 22.4 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.882 in |
Diâmetro da cabeça | 17.8 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.701 in |
Altura da cabeça | 2.5 mm |
Altura da cabeça | 0.098 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 6.4 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.252 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 1.6 - 22.2 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.063 - 0.874 in |
Altura geral | 24.9 mm |
Altura geral | 0.98 in |
Cor | Preto |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo de rebite | Rebite com barbela |
Tipo | Type 2 |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Tipo de drive | Chave sem ranhura |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar