10224472
27XT1250375
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0402 € |
5000 - 19999 | 0,0361 € |
20000 + | 0,0325 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 11.6 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.457 in |
Diâmetro da cabeça | 8.7 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.343 in |
Altura da cabeça | 1.6 mm |
Altura da cabeça | 0.063 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 3.2 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.126 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 1.6 - 9.5 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.063 - 0.374 in |
Altura geral | 13.2 mm |
Altura geral | 0.52 in |
Cor | Preto |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo de rebite | Rebite com barbela |
Tipo | Type 2 |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Tipo de drive | Chave sem ranhura |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar