10366080
27SC2520K037
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0572 € |
5000 - 19999 | 0,0515 € |
20000 + | 0,0463 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 9.5 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.374 in |
Diâmetro da cabeça | 9.5 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.374 in |
Altura da cabeça | 2.4 mm |
Altura da cabeça | 0.094 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 5.2 - 5.2 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.205 - 0.203 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 23.6 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.929 in |
Altura geral | 11.9 mm |
Altura geral | 0.469 in |
Cor | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo de rebite | Rebite com barbela |
Tipo | Type 2 |
Forma da cabeça do rebite | Plana |
Tipo de drive | Chave sem ranhura |
Estilo da cabeça | Recartilhado |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar