10366059
27RT3121516_REACH
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2318 € |
5000 + | 0,2202 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 38.3 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 1.508 in |
Diâmetro da cabeça | 15.7 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.618 in |
Altura da cabeça | 2.9 mm |
Altura da cabeça | 0.114 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 7.9 - 7.9 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.311 - 0.312 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 2.1 - 257.2 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.083 - 10.126 in |
Altura geral | 41.2 mm |
Altura geral | 1.622 in |
Cor | Preto |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo de rebite | Rebite com barbela |
Tipo | Type 1 |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Tipo de drive | Chave sem ranhura |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar