10365885
27RT187550
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0464 € |
5000 - 19999 | 0,0417 € |
20000 + | 0,0376 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 14.2 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.559 in |
Diâmetro da cabeça | 11 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.433 in |
Altura da cabeça | 1.7 mm |
Altura da cabeça | 0.067 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 4.8 - 4.7 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.189 - 0.187 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.8 - 8.4 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.031 - 0.331 in |
Altura geral | 16 mm |
Altura geral | 0.63 in |
Cor | Preto |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo de rebite | Tipo árvore |
Tipo | Type 1 |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Tipo de drive | Chave sem ranhura |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar