10365861
27RT187500
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0653 € |
5000 - 19999 | 0,0588 € |
20000 + | 0,0529 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 12.7 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.5 in |
Diâmetro da cabeça | 9.5 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.374 in |
Altura da cabeça | 1.8 mm |
Altura da cabeça | 0.071 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 4.8 - 4.7 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.189 - 0.187 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.6 - 9.3 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.024 - 0.366 in |
Altura geral | 14.5 mm |
Altura geral | 0.571 in |
Cor | Preto |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo de rebite | Tipo árvore |
Tipo | Type 1 |
Forma da cabeça do rebite | Cogumelo |
Tipo de drive | Chave sem ranhura |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar