10091715
167205069902
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,3125 € |
500 + | 0,2968 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 15.0 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.591 in |
Diâmetro da cabeça | 12.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.472 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 4.1 - 5.2 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.161 - 0.205 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 2.0 - 10.0 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.079 - 0.394 in |
Cor | Preto |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo de rebite | Rebite com barbela |
Tipo | Type 2 |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Tipo de drive | Chave sem ranhura |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar