10217979
167102500002
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,3166 € |
500 + | 0,301 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 11.0 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.433 in |
Diâmetro da cabeça | 9.1 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.358 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 4.0 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.157 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.7 - 6.0 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.028 - 0.236 in |
Cor | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Tipo de rebite | Rebite com barbela |
Tipo | Type 1 |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Tipo de drive | Chave sem ranhura |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar