10217764
167006769902
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,5601 € |
500 + | 0,5319 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 12.7 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.5 in |
Diâmetro da cabeça | 19.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.748 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 6.0 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.236 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 2.4 - 8.1 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.094 - 0.319 in |
Cor | Preto |
Material completo | Nylon 6/6 |
Tipo de rebite | Rebite com barbela |
Tipo | Type 2 |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Tipo de drive | Chave sem ranhura |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar