10217658
167004000002
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,8381 € |
500 + | 0,7963 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 17.8 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.701 in |
Diâmetro da cabeça | 11.9 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.469 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 4.8 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.189 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 2.5 - 15.2 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.098 - 0.598 in |
Cor | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Tipo de rebite | Rebite com barbela |
Tipo | Type 2 |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Tipo de drive | Chave sem ranhura |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar