10119372
092000200002
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,1548 € |
2500 + | 0,1471 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 19.0 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.748 in |
Diâmetro da cabeça | 16.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.63 in |
Altura da cabeça | 2.0 mm |
Altura da cabeça | 0.079 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 5.8 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.228 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 3.0 - 15.0 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.118 - 0.591 in |
Altura geral | 21.0 mm |
Altura geral | 0.827 in |
Cor | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo de rebite | Rebite com barbela |
Tipo | Type 1 |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Tipo de drive | Chave sem ranhura |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar