10177839
USR-1133
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2572 € |
5000 + | 0,2444 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervalo de espessura do painel | 3.0 - 10.0 mm |
---|---|
Intervalo de espessura do painel | 0.118 - 0.394 in |
Diâmetro do furo compatível | 8.0 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.315 in |
Diâmetro da cabeça | 20.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.787 in |
Altura da cabeça | 4.0 mm |
Altura da cabeça | 0.157 in |
Comprimento da âncora | 14.0 mm |
Comprimento da âncora | 0.551 in |
Diâmetro do furo | 8.0 mm |
Diâmetro do furo | 0.315 in |
Tipo de rebite | Rebite de aparafusar |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe por parafusos |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Tipo de drive | Cabeça cruzada recolhida |
Estilo | 4 |
Material do rebite | Nylon 6/6 |
Material do pino | Nylon 6/6 |
Cor | Preto |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar