10036389
USR-1
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3071 € |
5000 + | 0,2917 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervalo de espessura do painel | 7.0 - 8.0 mm |
---|---|
Intervalo de espessura do painel | 0.276 - 0.315 in |
Diâmetro do furo compatível | 8.0 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.315 in |
Diâmetro da cabeça | 20.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.787 in |
Altura da cabeça | 3.6 mm |
Altura da cabeça | 0.142 in |
Comprimento da âncora | 22.0 mm |
Comprimento da âncora | 0.866 in |
Diâmetro do furo | 8.0 mm |
Diâmetro do furo | 0.315 in |
Tipo de rebite | Rebite de aparafusar |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe por parafusos |
Forma da cabeça do rebite | Cogumelo |
Tipo de drive | Cabeça cruzada recolhida |
Estilo | 5 |
Material do rebite | Nylon 6 |
Material do pino | Acetal |
Cor | Preto |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar