10308769
61ASR18075
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2919 € |
5000 - 19999 | 0,2627 € |
20000 + | 0,2364 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervalo de espessura do painel | 4.8 mm |
---|---|
Intervalo de espessura do painel | 0.189 in |
Diâmetro do furo compatível | 4.8 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.189 in |
Diâmetro da cabeça | 11.1 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.437 in |
Altura da cabeça | 3.2 mm |
Altura da cabeça | 0.126 in |
Comprimento da âncora | 19.0 mm |
Comprimento da âncora | 0.748 in |
Diâmetro do furo | 4.8 mm |
Diâmetro do furo | 0.189 in |
Tipo de rebite | Rebite de aparafusar |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe por parafusos |
Forma da cabeça do rebite | Redonda |
Tipo de drive | Cabeça ranhurada |
Estilo | Fixed Dowel |
Material do rebite | Nylon modificado por impacto 6/6 |
Material do pino | Aço |
Cor | Branco |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar