10406793
61APT25075
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,11 € |
5000 - 19999 | 0,099 € |
20000 + | 0,0891 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervalo de espessura do painel | 6.4 mm |
---|---|
Intervalo de espessura do painel | 0.252 in |
Diâmetro do furo compatível | 6.4 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.252 in |
Diâmetro da cabeça | 15.9 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.626 in |
Altura da cabeça | 2.8 mm |
Altura da cabeça | 0.11 in |
Comprimento da âncora | 19.1 mm |
Comprimento da âncora | 0.752 in |
Diâmetro do furo | 6.4 mm |
Diâmetro do furo | 0.252 in |
Tipo de rebite | Rebite de aparafusar |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe por parafusos |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Tipo de drive | Cabeça de caixa redonda |
Estilo | 9 |
Material do rebite | Nylon modificado por impacto 6/6 |
Material do pino | Acetal |
Cor | Branco |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar