10303252
551659
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2517 € |
5000 + | 0,2392 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervalo de espessura do painel | 4.0 - 10.5 mm |
---|---|
Intervalo de espessura do painel | 0.157 - 0.413 in |
Diâmetro do furo compatível | 9.8 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.386 in |
Diâmetro da cabeça | 16.5 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.65 in |
Altura da cabeça | 1.4 mm |
Altura da cabeça | 0.055 in |
Comprimento da âncora | 21.0 mm |
Comprimento da âncora | 0.827 in |
Diâmetro do furo | 9.8 mm |
Diâmetro do furo | 0.386 in |
Tipo de rebite | Rebite de aparafusar |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe por parafusos |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Tipo de drive | Cabeça cruzada recolhida |
Estilo | 7 |
Material do rebite | Poliamida PA6 |
Material do pino | Poliamida PA6 |
Cor | Preto |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar