10373606
401007
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3032 € |
5000 + | 0,2756 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervalo de espessura do painel | 3.9 mm |
---|---|
Intervalo de espessura do painel | 0.154 in |
Diâmetro do furo compatível | 6.4 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.252 in |
Diâmetro da cabeça | 15.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.591 in |
Altura da cabeça | 2.6 mm |
Altura da cabeça | 0.102 in |
Comprimento da âncora | 10.7 mm |
Comprimento da âncora | 0.421 in |
Diâmetro do furo | 6.4 mm |
Diâmetro do furo | 0.252 in |
Tipo de rebite | Rebite de aparafusar |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe por parafusos |
Forma da cabeça do rebite | Redonda |
Tipo de drive | Cabeça cruzada recolhida |
Estilo | 7 |
Material do rebite | Nylon 6/6 |
Material do pino | Nylon 6/6 |
Cor | Natural |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar