10554562
601799
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
250 - 1249 | 0,12 € |
1250 + | 0,114 € |
Diâmetro do pino | 8.0 mm |
---|---|
Diâmetro do pino | 0.315 in |
Espessura máxima compatível do painel | 21.0 mm |
Espessura máxima compatível do painel | 0.827 in |
Comprimento da âncora | 21.0 mm |
Comprimento da âncora | 0.827 in |
Diâmetro da cabeça | 28.8 mm |
Diâmetro da cabeça | 1.134 in |
Material completo | Polipropileno |
Tipo de rebite | Rebite de encaixe |
Forma da cabeça do rebite | Escareada |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Largura total do corpo | 21.0 mm |
Largura total do corpo | 0.827 in |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar