Menu Procurar

Trinco para maçaneta 70.0 mm PA Natural

Trincos de lingueta de volta da pega - Reguláveis, utilizados para painéis eletrónicos, portas, armários e outras instalações similares. A pega é amovível, por conseguinte, a sua instalação não é obrigatória e quando não for utilizada, pode ser aberta com uma chave triangular de 9 mm. A lingueta é fabricada em aço e o trinco é fabricado em poliamida.
Referência da Essentra:

20055257

Número de peça do fabricante:

9600120113947E

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 3,32 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,32 €

1 x 3,32 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material da pega PA
Material do came Aço
Material do trinco PA
Estilo de pega Pega em forma de estrela
Estilo Came profundo
Comprimento do furo de montagem 22.2 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Intervalo de punho 28.0 - 70.0 mm
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos