20055165
9600020123936E
Quantidade | Preço unitário |
---|
Material do came | Aço |
---|---|
Material do trinco | PA |
Estilo de pega | Não tem pega |
Estilo | Offset Cam |
Comprimento do furo de montagem | 22.2 mm |
Comprimento do furo de montagem | 0.874 in |
Largura do furo de montagem | 20.2 mm |
Largura do furo de montagem | 0.795 in |
Intervalo de punho | 26.0 - 68.0 mm |
Intervalo de punho | 1.024 - 2.677 in |
Código do material | 8301409000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar