Menu Procurar

Trinco para maçaneta 60.0 mm PA Natural

Trincos de lingueta de volta da pega - Reguláveis, utilizados para painéis eletrónicos, portas, armários e outras instalações similares. A pega é amovível, por conseguinte, a sua instalação não é obrigatória e quando não for utilizada, pode ser aberta com uma chave triangular de 9 mm. A lingueta é fabricada em aço e o trinco é fabricado em poliamida.
Referência da Essentra:

20055127

Número de peça do fabricante:

9600020123930E

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material do came Aço
Material do trinco PA
Estilo de pega Não tem pega
Estilo Straight Cam
Comprimento do furo de montagem 22.2 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Intervalo de punho 18.0 - 60.0 mm
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos