Menu Procurar

Trinco para maçaneta Não tem pega 18.0 mm 60.0 mm Liga de zinco

Trincos de lingueta de volta da pega - Reguláveis, utilizados para painéis eletrónicos, portas, armários e outras instalações similares. A pega é amovível, por conseguinte, a sua instalação não é obrigatória e quando não for utilizada, pode ser aberta com uma chave triangular de 9 mm. A lingueta é fabricado em aço e o trinco é fabricado em liga de zinco fundido.
Referência da Essentra:

20079680

Número de peça do fabricante:

9600011113930E

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material do came Aço
Material do trinco Liga de zinco
Estilo de pega Não tem pega
Estilo Straight Cam
Comprimento do furo de montagem 22.2 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Intervalo de punho 18.0 - 60.0 mm
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos