10260555
466315
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 99 | 3,369 € |
100 - 499 | 1,604 € |
500 + | 1,525 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da base | 134.0 mm |
---|---|
Comprimento da base | 5.276 in |
Largura da base | 26.0 mm |
Largura da base | 1.024 in |
Diâmetro do furo de montagem | 8.0 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.315 in |
Distância do furo de montagem | 117.0 mm |
Distância do furo de montagem | 4.606 in |
Altura geral | 41.0 mm |
Altura geral | 1.614 in |
Comprimento total | 134.0 mm |
Comprimento total | 5.276 in |
Material da terminação da barra | PA |
Cor da pega | Preto |
Material da pega | PA |
Estilo de pega | Barra retangular |
Tipo de montagem | Furo |
Tamanho da rosca | M8 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar