20512798
38620
Quantidade | Preço unitário |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Largura da base | 28.0 mm |
---|---|
Largura da base | 1.102 in |
Diâmetro do furo de montagem | 6.0 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.236 in |
Distância do furo de montagem | 120.0 mm |
Distância do furo de montagem | 4.724 in |
Altura geral | 50.0 mm |
Altura geral | 1.969 in |
Comprimento total | 140.0 mm |
Comprimento total | 5.512 in |
Cor | Preto |
Cor da pega | Preto |
Material da pega | PA6 GFR30 |
Estilo de pega | Puxador |
Material | PA6 GFR30 |
Tipo de montagem | Parafuso ou tira autoadesiva |
Tamanho da rosca | M5 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar