20123468
187300E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 24 | 58,72 € |
25 + | 26,08 € |
Material da pega | Aço |
---|---|
Acabamento da maçaneta | Revestido com pó |
Cor da pega | Preto |
Tipo de pega | Pega da máquina |
Forma da maçaneta | Arch |
Tipo de montagem | Através de furo |
Número de furos de montagem | 2 |
Tamanho da rosca | Non Threaded |
Distância do furo de montagem | 300.0 mm |
Distância do furo de montagem | 11.811 in |
Diâmetro do furo de montagem | 8.5 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.335 in |
Comprimento da pega | 269.0 mm |
Comprimento da pega | 10.591 in |
Altura do punho | 45.0 mm |
Altura do punho | 45.0 mm |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar