10213841
1340313
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 160,49 € |
5 - 24 | 76,42 € |
25 + | 72,61 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material da pega | Alumínio |
---|---|
Cor da pega | Preto |
Tipo de montagem | Parafuso ou tira autoadesiva |
Número de furos de montagem | 2 |
Tamanho da rosca | Non Threaded |
Distância do furo de montagem | 300.0 mm |
Distância do furo de montagem | 11.811 in |
Diâmetro do furo de montagem | 8.5 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.335 in |
Comprimento da pega | 330.0 mm |
Comprimento da pega | 12.992 in |
Altura do punho | 32.5 mm |
Altura do punho | 32.5 mm |
Padrão | RoHs |
Padrão | REACH |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar