10210932
1337646
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
2 - 9 | 25,56 € |
10 + | 24,285 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material da pega | Alumínio |
---|---|
Cor da pega | Preto |
Tipo de pega | Puxador ergonómico |
Forma da maçaneta | U |
Tipo de montagem | Front Mount |
Número de furos de montagem | 2 |
Tamanho da rosca | Non Threaded |
Distância do furo de montagem | 100.0 mm |
Distância do furo de montagem | 3.937 in |
Diâmetro do furo de montagem | 5.4 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.213 in |
Comprimento da pega | 112.0 mm |
Comprimento da pega | 4.409 in |
Altura do punho | 49.0 mm |
Altura do punho | 49.0 mm |
Padrão | RoHs |
Código do material | 7318190090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar