10193976
1220528
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 44,49 € |
5 + | 42,26 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tamanho da rosca | M8 |
---|---|
Largura da base | 25.0 mm |
Largura da base | 0.984 in |
Distância do furo de montagem | 500.0 mm |
Distância do furo de montagem | 19.685 in |
Altura geral | 66.0 mm |
Altura geral | 2.598 in |
Comprimento total | 500.0 mm |
Comprimento total | 19.685 in |
Comprimento da rosca | 15.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.591 in |
Diâmetro do tubo | 28.0 mm |
Diâmetro do tubo | 1.102 in |
Terminar | Anodizado |
Material da pega | Alumínio |
Forma da maçaneta | Barra redonda |
Tipo de montagem | Roscada |
Código do material | 7616991099 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar