20052102
110400060E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 24 | 193,35 € |
25 + | 85,91 € |
Material do trinco | Aço inoxidável |
---|---|
Material do came | Aço inoxidável |
Cor | Natural |
Estilo de trinco | Trincos came quarto de volta |
Tipo de fecho | Sem bloqueio |
Inclui | Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch |
Orientação de montagem | Universal |
Comprimento da pega | 80.0 mm |
Comprimento da pega | 3.15 in |
Altura do alojamento | 18.5 mm |
Altura do alojamento | 0.728 in |
Comprimento do came | 45.0 mm |
Comprimento do came | 1.772 in |
Código do material | 7326909890 |
Price per piece incl VAT | 227.5746 EUR |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar