20064631
1861
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
5 - 24 | 3,912 € |
25 + | 1,862 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Estilo de pega | Ponte |
Tipo de montagem | Instalação frontal escareada através do furo |
Largura da base | 25.0 mm |
Largura da base | 0.984 in |
Comprimento da pega | 173.0 mm |
Comprimento da pega | 6.811 in |
Distância do furo de montagem | 152.0 mm |
Distância do furo de montagem | 5.984 in |
Altura geral | 53.5 mm |
Altura geral | 2.106 in |
Comprimento total | 167.0 mm |
Comprimento total | 6.575 in |
Diâmetro da rosca | 6.2 mm |
Diâmetro da rosca | 0.244 in |
Acabamento da maçaneta | Sem acabamento |
Material da pega | 30% GFR PA 6 |
Forma da maçaneta | Barra retangular |
Cor da pega | Preto |
Normas | DIN |
Especificações | DIN-EN ISO 1043-1 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar