Menu Procurar

Protetor para bucins de cabos M50 13.0 mm 56.0 mm PA

Tampa do bucim utilizada para tapar de bucins não utilizados e proteger as instalações da entrada da partículas.
Referência da Essentra:

10265239

Número de peça do fabricante:

467456

406 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 0,6972 €
125 + 0,662 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

17,43 €

25 x 0,6972 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Diâmetro total 56.0 mm
Comprimento total 18.0 mm
Comprimento da rosca 13.0 mm
Material completo Poliamida
Código do material 3923509000
Tamanho da rosca M50

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos