Menu Procurar

Protetor para bucins de cabos PG16 10.0 mm 27.0 mm PA

Tampa do bucim utilizada para tapar de bucins não utilizados e proteger as instalações da entrada da partículas.
Referência da Essentra:

10265123

Número de peça do fabricante:

467441

20678 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 0,2268 €
250 + 0,2154 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

11,34 €

50 x 0,2268 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Cinzento
Diâmetro total 27.0 mm
Comprimento total 15.0 mm
Comprimento da rosca 10.0 mm
Material completo Poliamida
Código do material 3923509000
Tamanho da rosca PG16

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos