Menu Procurar

Protetor para bucins de cabos PG9 8.0 mm 19.0 mm PA

Tampa do bucim utilizada para tapar de bucins não utilizados e proteger as instalações da entrada da partículas.
Referência da Essentra:

10265093

Número de peça do fabricante:

467438

34410 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 0,177 €
250 + 0,1682 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

8,85 €

50 x 0,177 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Cinzento
Diâmetro total 19.0 mm
Comprimento total 13.0 mm
Comprimento da rosca 8.0 mm
Material completo Poliamida
Código do material 3923509000
Tamanho da rosca PG9

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos