10270967
491265
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
5 - 24 | 5,862 € |
25 + | 5,57 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material | Aço inoxidável |
---|---|
Terminar | Banhado a níquel |
Tipo de pega | Puxador de anel |
Comprimento do corpo da rosca | 24.0 mm |
Comprimento do corpo da rosca | 0.945 in |
Força final da terminação | 18.0 N |
Força final da terminação | 18.0 N |
Força final inicial | 7.0 N |
Força final inicial | 7.0 N |
Diâmetro do nariz | 8.0 mm |
Diâmetro do nariz | 0.315 in |
Projeção do nariz | 8.0 mm |
Projeção do nariz | 0.315 in |
Largura total | 30.0 mm |
Largura total | 1.181 in |
Tamanho da rosca do parafuso prisioneiro | 8.0 |
Tamanho do corpo da rosca | M12 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar