Menu Procurar

Inserção de borda da chapa 27.0 mm (C) PA Preto

This U-shaped grommet is made from black Nylon and is intended to be mounted onto the panel edge. Used in conjunction with a separate mounting screw. Mounting style: Panel edge mounting.
Referência da Essentra:

10303139

Número de peça do fabricante:

551637

29065 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 1,3666 €
5000 + 1,2983 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

1.366,60 €

1000 x 1,3666 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo 1
Método de montagem Montagem em borda do painel
Tamanho da rosca M5
Comprimento total 27.0 mm
Largura total 18.0 mm
Diâmetro do furo de montagem 9.0 mm
Espessura máxima do painel 3.0 mm
Material completo Poliamida
Cor Preto
Price per piece incl VAT 0.3764 EUR
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos