Menu Procurar

Inserção de borda da chapa 23.0 mm (C) PA Preto

This U-shaped grommet is made from black Nylon and is intended to be mounted onto the panel edge. Used in conjunction with a separate mounting screw. Mounting style: Edge to edge panel corner mounting.
Referência da Essentra:

10435984

Número de peça do fabricante:

551636

850 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,6404 €
5000 + 0,6084 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

640,40 €

1000 x 0,6404 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo 2
Método de montagem Montagem em canto do painel de borda a borda
Tamanho da rosca M6
Comprimento total 23.0 mm
Largura total 31.5 mm
Diâmetro do furo de montagem 9.0 mm
Espessura máxima do painel 1.8 mm
Material completo Poliamida
Cor Preto
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos