Menu Procurar

Inserção de borda da chapa 29.0 mm (C) PA Preto

A porca em U montada no rebordo desliza no material da folha e fornece uma solução alternativa aos elementos roscados.
Referência da Essentra:

10303115

Número de peça do fabricante:

551634

10014 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,3125 €
5000 + 0,2969 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

312,50 €

1000 x 0,3125 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo 1
Método de montagem Montagem em borda do painel
Tamanho da rosca M6
Comprimento total 29.0 mm
Largura total 19.0 mm
Diâmetro do furo de montagem 10.0 mm
Espessura máxima do painel 1.0 mm
Material completo Poliamida
Cor Preto
Price per piece incl VAT 0.3679 EUR
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos