20146917
20146917
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 121,19 € |
10 - 19 | 109,07 € |
20 + | 103,01 € |
Tamanho da rosca | TR32 x 12 |
---|---|
No. of starts | 2.0 |
d1 tol 7H | 32.0 |
Lead | 12.0 |
Direção da rosca | Mão direita |
Superfície de contacto | 1710.0 |
d2 tol. H9 | 45.0 |
d4 | 58.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 54.0 |
l2 | 16.0 |
Weight kg | 0.706 |
Material | Bronze |
Código do material | 8483608090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar