20146863
20146863
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 86,41 € |
10 - 19 | 77,77 € |
20 + | 73,45 € |
Tamanho da rosca | TR28 x 5 |
---|---|
No. of starts | 1.0 |
d1 tol 7H | 28.0 |
Lead | 5.0 |
Direção da rosca | Mão direita |
Superfície de contacto | 1200.0 |
d2 tol. H9 | 38.0 |
d4 | 50.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 46.0 |
l2 | 14.0 |
Weight kg | 0.442 |
Material | Bronze |
Código do material | 8483608090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar