20146771
20146771
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 64,42 € |
10 - 19 | 57,99 € |
20 - 49 | 54,76 € |
50 + | 51,54 € |
Tamanho da rosca | TR22 x10 |
---|---|
No. of starts | 2.0 |
d1 tol 7H | 22.0 |
Lead | 10.0 |
Direção da rosca | Mão direita |
Superfície de contacto | 1030.0 |
d2 tol. H9 | 32.0 |
d4 | 45.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 44.0 |
l2 | 12.0 |
Weight kg | 0.322 |
Material | Bronze |
Código do material | 8483608090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar