20146658
20146658
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 41,84 € |
10 - 19 | 37,66 € |
20 - 49 | 35,56 € |
50 - 99 | 33,47 € |
100 + | 31,38 € |
Tamanho da rosca | TR14 x 3 |
---|---|
No. of starts | 1.0 |
d1 tol 7H | 14.0 |
Lead | 3.0 |
Direção da rosca | Mão direita |
Superfície de contacto | 460.0 |
d2 tol. H9 | 28.0 |
d4 | 38.0 |
d5 tol. H9 | 6.0 |
l1 | 35.0 |
l2 | 12.0 |
Weight kg | 0.258 |
Material | Bronze |
Código do material | 8483608090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar