Menu Procurar

Porca de bloqueio M48 1-3/4" 50.0 Aço

Esta porca de bloqueio deslizante é uma porca concebida para a instalação fácil e preensão segura em roscas compridas, impedindo que os parafusos rodem, deslizem ou se soltem. É reutilizável e pode ser utilizada na instalação com chaves de bocas. Tem capacidade para suportar temperaturas até +150 °C. Fabricada em aço zincado prateado, é resistente à corrosão.
Referência da Essentra:

20252687

Número de peça do fabricante:

20252687

1 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M48
w1 1-3/4"
h1 50.0
A/F 108.0
Load max. kN 17.0
Torque to max. Nm 920.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos