Menu Procurar

Porca de bloqueio M18 38.5 16.5 Aço

Esta porca de bloqueio deslizante é uma porca concebida para a instalação fácil e preensão segura em roscas compridas, impedindo que os parafusos rodem, deslizem ou se soltem. É reutilizável e pode ser utilizada na instalação com chaves de bocas. Tem capacidade para suportar temperaturas até +150 °C. Fabricada em aço zincado prateado, é resistente à corrosão.
Referência da Essentra:

20252663

Número de peça do fabricante:

20252663

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M18
w1 38.5
h1 16.5
A/F 33.0
Load max. kN 22.2
Torque to max. Nm 136-271
Weight g 71.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos